Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Brasilien

250VAC/20A 1-fach

ArtNr.: 4000-68000-3340000
Gewicht: 0.036 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Brasilien
Schraubklemmen
20 A

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 87,5 mm
Breite 50,7 mm
Tiefe 34 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. 5 °C
Lagertemperatur max. 35 °C
Brasilien
Anschlussquerschnitt max. 1,5 mm²
AWG-Nummer max. 16
Betriebsspannung AC 250 V
Betriebsstrom 20 A
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Polzahl 2 + PE
Anschlüsse pro Pol 2
Schutzkontakt vorhanden ja

ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
GTIN 4048879845731
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Dokumentation: Produktdaten 4000-68000-3340000_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-3340000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-3340000_stp_x_b.zip (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten