Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe |
88 mm |
Breite |
116 mm |
Tiefe |
69 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. |
5 °C |
Lagertemperatur max. |
40 °C |
China (CCC)
Anschlussquerschnitt eindrähtig max. |
4 mm² |
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max. |
4 mm² |
Betriebsspannung AC |
250 V |
Betriebsstrom |
10 A |
Anschlussart |
Schraubenklemmen SK |
Polzahl |
2 + PE |
Anschlüsse pro Pol |
2 |
Schutzkontakt vorhanden |
ja |
RJ45
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) |
30 V |
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) |
42,4 V |
Betriebsstrom max. (UL) |
175 mA |
Familie-Bauform |
RJ45 |
Familie-Bauform Rückseite |
RJ45 |
Kabelkategorie min. |
Cat5e |
Verriegelungsart |
Schnappverriegelung |