Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz  4000-68000-1470000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1×SUB-D25 Bu/Löt. + 1×RJ45 + 1xUSB-A Bu/Bu

ArtNr.: 4000-68000-1470000
Gewicht: 0.06 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

USB (Bauf. A); SUB-D25; RJ45
1× USB 2.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A
1× SUB-D25 (Buchse/Lötanschluss)
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 88 mm
Breite 51 mm
Tiefe 45 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. 5 °C
Lagertemperatur max. 40 °C
Schirmblech
Anschlussinformation Gewinde M4
Anzugsdrehmoment 0,9 Nm
USB
Betriebsspannung AC 48 V
Betriebsspannung DC 48 V
Betriebsspannung DC (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom max. 500 mA
USB Spezifikation 2.0
Übertragungsrate max. 480 MBit/s
Verriegelungsart Schnappverriegelung
SUB-D25
Betriebsspannung AC 48 V
Betriebsspannung DC 48 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom 3 A
Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
Familie-Bauform SUB-D25
Familie-Bauform Rückseite SUB-D25
Geschlecht female
Geschlecht Rückseite Lötanschluss
Verriegelungsart Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Polzahl 25
RJ45
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
Familie-Bauform RJ45
Familie-Bauform Rückseite RJ45
Kabelkategorie min. Cat5e
Verriegelungsart Schnappverriegelung

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879037501
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-68000-1470000_19-10.14_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 4000-68000-1470000_19-10.14_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-68000-1470000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-68000-1470000_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-1470000_stp_x_b.zip (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 4000-68000-1470000_E201820-NRAQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-68000-1470000_E201820-NRAQ2_ur_z_a.pdf (A)

---- Erdungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten