Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz
2×USB-A Bu/Bu + 1×DVI
ArtNr.: | 4000-68000-1280000 |
Gewicht: | 0.072 kg |
Ursprungsland: | TW |
Verfügbar
Beschreibung
USB (Bauf. A); DVI
2× USB (Buchse/Buchse) Bauf. A
1× DVI (Buchse/Buchse)
2× USB (Buchse/Buchse) Bauf. A
1× DVI (Buchse/Buchse)
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 88 mm |
---|---|
Breite | 51 mm |
Tiefe | 45 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. | 5 °C |
---|---|
Lagertemperatur max. | 40 °C |
Schirmblech
Anschlussinformation | Gewinde M4 |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,9 Nm |
USB
Betriebsspannung AC | 48 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 48 V |
Betriebsspannung DC (UL-listed) | 42,4 V |
Betriebsstrom max. | 500 mA |
USB Spezifikation | 2.0 |
Übertragungsrate max. | 480 MBit/s |
Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
DVI
Betriebsspannung AC max. | 40 V |
---|---|
Betriebsstrom max. | 1,5 A |
Familie-Bauform Rückseite | DVI |
Geschlecht | female |
Geschlecht Rückseite | female |
Polzahl | 24 + 4 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879355643 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |