Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Universal Schaltgerätentstörmodul
Abbildung ähnlich

Universal Schaltgerätentstörmodul

RC, 48VAC/DC/25VA/W

ArtNr.: 20030
Gewicht: 0.018 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879020633
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 20030_pd_x_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 20030_17-07.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 20030_17-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA CA 20030_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 20030_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten