Abbildung ähnlich
Steuerungstechnik
SASA 135 Aufschnappadapter auf DIN-Schiene
ArtNr.: | 63900 |
Gewicht: | 0.036 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 135 mm |
---|---|
Breite | 61 mm |
Tiefe | 10 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189234 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189234 |
ECLASS-7.0 | 27189234 |
ECLASS-8.0 | 27189234 |
ECLASS-9.0 | 27182807 |
ECLASS-10.1 | 27182807 |
ECLASS-11.1 | 27182807 |
ECLASS-12.0 | 27182807 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879041966 |
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 39269097 |