Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
MTS Einphasen Sicherheitstransformator
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P:60VA IN:220/400/460/575VAC±20VAC OUT:24VAC

ArtNr.: 866040
Gewicht: 1.4 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879593953
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866040_21-10.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 866040_21-10.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 866040_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 866040_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten