Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
MMM Ventilinselmodul für MacValve, Kunststoff
Abbildung ähnlich

MMM Ventilinselmodul für MacValve, Kunststoff

Ethernet/IP, 32 dig. Ausgänge

ArtNr.: 55206
Gewicht: 0.29 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879335249
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 55375_hdb_x_12.zip (12)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 55205_ina_6_10.pdf (10)
  • Gerätebeschreibung: EDS 55206_MMM_KF5_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 55206_893-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTTF Bericht 55206_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 55206_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 55206_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: Ethernet IP  55206_11074_DOC-082712-odva_eip_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 55206_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 55206_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Gerätemarkierer ----
---- Verschlussschraube ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten