MKDP 24/11 Kabeldurchführungsplatte
Produkt abgekündigt
ArtNr.: | 7000-90201-2411000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.101 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Baugröße 24
Kabeldurchmesser (4)× 3...6.5 mm, (4)× 5...9.2 mm, (3)× 14...20 mm
Kabeldurchmesser (4)× 3...6.5 mm, (4)× 5...9.2 mm, (3)× 14...20 mm
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP66 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
---|---|
Material Dichtung | TPE |
Material Gehäuse | PA |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 147,5 mm |
---|---|
Breite | 59,5 mm |
Tiefe | 25 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 100 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27400569 |
ECLASS-11.1 | 27400569 |
ECLASS-12.0 | 27400569 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879568517 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 39269097 |