Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC |
24 V |
Eingangsspannung DC |
24 V |
Elektrische Daten | Ausgang
Schaltspannung AC max. |
250 V |
Schaltspannung DC max. |
30 V |
Schaltstrom DC |
1 mA |
Schaltstrom max. |
6 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung |
300 V |
Mechanische Daten
Abfallzeit max. |
6 ms |
Ansprechzeit max. |
5 ms |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt |
Ag Sn O2 |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart |
gesteckt |
Höhe |
15 mm |
Breite |
5 mm |
Tiefe |
28 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. |
-40 °C |
Betriebstemperatur max. |
60 °C |
Lagertemperatur min. |
-40 °C |
Lagertemperatur max. |
60 °C |