Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
MIRO 12,4 24V DC Ausgangsrelais
Abbildung ähnlich

MIRO 12,4 24V DC Ausgangsrelais

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

ArtNr.: 52100
Gewicht: 0.055 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879027144
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 52100_1251-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 52100_1251-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 52100_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Zulassung: CCC  52100_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf (G)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten