Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
MDT Dreiphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MDT Dreiphasen Steuer- und Trenntransformator

P:50000VA IN:3x480VAC±5% OUT:3x400VAC

ArtNr.: 866060
Gewicht: 420 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879601726
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043300

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866060_9906-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten