Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MCS Schaltnetzteil 1-phasig  85041
Abbildung ähnlich

MCS Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 90-265VAC OUT: 4-6V/6ADC

ArtNr.: 85041
Gewicht: 0.45 kg
Ursprungsland:  CZ
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 5 V DC ±1%
Strom: 6 A
Netzausfallüberbrückung min.
min. 12 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)

Elektrische Daten
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. 2
Parallelschaltbarkeit nein
Reihenschaltung ja
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 115 V
Eingangsspannung 2 AC 230 V
Eingangsspannung AC min. 100 V
Eingangsspannung AC max. 240 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 0,5 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,3 A
Einschaltstromstoß max. 22 A
Externe Vorsicherung je Phase max. 10 A
Wirkungsgrad 80 %
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC 5 V
Ausgangsspannung DC min. 4 V
Ausgangsspannung DC max. 6 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Ausgangsstrom 6 A
Ausgangsstrom (UL) 7,5 A
Restwelligkeit effektiv max. 10 mV
Spikes (s-s) max. 50 mV
Geräteschutz | Elektrisch
Überlastschutz Ausgang ja
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 107,5 mm
Breite 42 mm
Tiefe 97,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 5 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 95 % keine Kondensation

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 -
PIN 2 +
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080743
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044095

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 85041_ina_4_11.pdf (11)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 85041_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 85041_stp_x_a.zip (A)

---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten