Abbildung ähnlich
M12 St. 0° gesch. freies Ltg.-ende
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 0,8m
ArtNr.: | 7010-13101-2430080 |
Gewicht: | 0.061 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879794077 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Flanschsteckverbinder ----