Abbildung ähnlich
M12 St. 0° / M12 Bu. 0° CT
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 8m
ArtNr.: | 341926 |
Gewicht: | 0.637 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879591829 |
---|---|
Verpackungseinheit | 5 |
Zolltarifnummer | 85444290 |