Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
M12 St. 0° A-kod. freies Ltg.-ende
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

M12 St. 0° A-kod. freies Ltg.-ende

PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 10m

ArtNr.: 7000-12041-5771000
Gewicht: 0.508 kg
Ursprungsland:  CZ
Wird für Sie priorisiert produziert
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 7000-12001_04.06.19_ce_z_e.pdf (E)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 7000-12001_04.06.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-12041_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten