Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende Lite
Abbildung ähnlich

M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende Lite

PVC 8x0.25 sw UL/CSA 20m

ArtNr.: 7005-17041-6072000
Gewicht: 1.178 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879770552
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)

---- Flanschsteckverbinder ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten