Abbildung ähnlich
Kabeltrommel Ø 500mm
PVC 3x0.75 sw 250m
ArtNr.: | 7000-C0502-6165000 |
Gewicht: | 18.404 kg |
Ursprungsland: | DE |
Wird für Sie priorisiert produziert
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879862370 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444995 |