Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
EOL - MIRO 12,4 24V mit Kippschalter
Abbildung ähnlich

EOL - MIRO 12,4 24V mit Kippschalter

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

ArtNr.: 6652109
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.05 kg
Ursprungsland:  CZ
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879022040
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zulassung: CCC  6652109_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf (G)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten