Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Cube67+ E/A Erweiterungsmodul
Abbildung ähnlich

Cube67+ E/A Erweiterungsmodul

16 DIO Kanäle oder 8 IO-Link MasterA/B

ArtNr.: 56768
Gewicht: 0.215 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Dokumentation: Handbuch 56526_hdb_x_30.zip (30)
  • Dokumentation: Handbuch 56974_hdb_x_19.zip (19)
  • Dokumentation: Handbuch 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56768_ina_x_12.zip (12)
  • Dokumentation: Produktdaten 56768_pd_x_12.zip (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56768_01-09-23_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56768_01-09.23_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Bericht 56768_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56768_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56768_p8_2_11.zip (11)
  • Konstruktionsdateien: STP 56768_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: IO-Link 56768_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 56768_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed US 56768_E201820_NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten