RMMDAH-CTL 11/24 Ausgangsrelais mit Kippschalter
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
ArtNr.: | 51153 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.36 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
1 Relais; 1 Schließer
8 A
24 V DC
CTL-Meldeausgang
mit Minussteckbrücke
Schraubklemmen
8 A
24 V DC
CTL-Meldeausgang
mit Minussteckbrücke
Schraubklemmen
Technische Daten
Generelle Produktinformationen
Lieferumfang | Steckbrücke (Art-No. 90960) |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Eingangsspannung DC min. | 19,2 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
Eingangsstrom | 16 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
---|---|
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V |
Schaltfrequenz max. | 15 Hz |
Schaltleistung AC max. | 2000 VA |
Schaltleistung DC max. | 240 W |
Schaltspannung AC max. | 250 V |
Schaltspannung DC max. | 250 V |
Schaltstrom DC | 100 mA |
Schaltstrom min. | 10 mA |
Schaltstrom max. | 8 A |
Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 8 A (24/110/230 V AC) |
Diagnosen
Statusanzeige LED | rot |
---|
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer | lastabhängig |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 30000000 Zyklen |
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 30000000 Zyklen |
---|
Mechanische Daten
Abfallzeit max. | 10 ms |
---|---|
Ansprechzeit max. | 10 ms |
Prellzeit max. | 2 ms |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | Ag Ni |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
Höhe | 82 mm |
Breite | 12 mm |
Tiefe | 82 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | + 24 V DC |
PIN 2 | CTL |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | + A 1 |
PIN 2 | - A 2 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027717 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----