Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
RMI 11/24-230 VAC/DC Ausgangsrelais
Abbildung ähnlich

RMI 11/24-230 VAC/DC Ausgangsrelais

IN: 24...230VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
ArtNr.: 51160
Gewicht: 0.047 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

1 Relais; 1 Wechsler
8 A
24...230 V AC/DC
Schraubklemmen
Eingang
Anschlussspannung - Strom 24...230 V AC/DC (21.6...253 V AC/DC) - 7 mA; max. 30 mA
LED-Anzeige LED (rot)
Ausgang
Schaltspannung max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang max. 8 A
Mindestlaststrom 100 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 2000 VA/240 W
Schaltfrequenz max. 0.1 Hz (mit Last)
Kontaktmaterial Ag Ni
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 8/20/2 ms
Gebrauchskategorie
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.1 A (24 V DC); 0.15 A (110 V DC)
Allgemeine Daten
Lebensdauer mech./ elektr. 20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung 6.0 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich -25...+50 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Kaufmännische Daten
EAN 4048879027700
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 51160_1200-04.16_ce_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten