Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
RJ45 Modul - Stift, Adapter  70MH-MAL10-0010000
Abbildung ähnlich

RJ45 Modul - Stift, Adapter

ArtNr.: 70MH-MAL10-0010000
Gewicht: 0.013 kg
Ursprungsland:  PL
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Stift
RJ45
Adapter für Industriesteckverbinder
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Der Clip 70MH-ZZ100-0000000 wird 2× benötigt
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 50 V
Betriebsspannung DC 50 V
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter CAT5e
Installation | Anschluss
Geschlecht male
Steckzyklen min. 500
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
Überspannungskategorie (EN 60950-1) III
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse (UL94) V-0
Material Gehäuse PC
Mechanische Daten | Montagedaten
Anzahl Modulplätze 1
Höhe 41 mm
Breite 34,1 mm
Tiefe 14,6 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000437
GTIN 4048879664080
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 70MH-MAL10-0010000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 70MH-MAL10-0010000_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: CSA CA 70MH-MAL10-0010000_269367_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 70MH-MAL10-0010000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten