Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

RJ45 Heavy Duty St. 90° oben Schneidklemmanschluss

8-pol., AWG23-22, 5- 9mm, geschirmt, CAT5

ArtNr.: 7000-74081-0000000
Gewicht: 0.032 kg
Ursprungsland:  PL
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Ethernet
PROFINET
Stecker 90°
90° oben
RJ45, 8-polig
Selbstanschließbar
geschirmt
Schutzart IP20
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Seite 1
Familie-Bauform RJ45
Material Kontakt Kupferlegierung
Polzahl 8
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 50 V
Betriebsspannung DC 50 V
Betriebsstrom max. 1,75 A
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter CAT5e (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001), CAT5 Class D nach ISO/IEC 11801
Übertragungsrate max. 1000 MBit/s
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,23 mm²
Anschlussquerschnitt max. 0,32 mm²
AWG-Nummer min. 23
AWG-Nummer max. 22
Installation | Anschluss
Anschlussart Schneidklemmen IDC
Steckzyklen min. 750
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Überspannungskategorie (EN 60950-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse vernickelt
Beschichtung Kontakt vergoldet
Material Gehäuse Zinkdruckguss
Material Kontaktträger PC
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. 5 mm
Klemmbereich max. 9 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27260705
ECLASS-6.1 27260703
ECLASS-7.0 2744010
ECLASS-8.0 2744010
ECLASS-9.0 27440114
ECLASS-10.1 2744010
ECLASS-11.1 2744010
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879671088
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 7000-74071_ina_2_01.pdf (01)
  • Information: EU-Herstellererklärung con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-74081-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 7000-74081-0000000_E362618-DUXR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 7000-74081-0000000_E362618-DUXR2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten