Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Modlink MSVD Steckdose Großbritannien  4000-72000-0060000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Modlink MSVD Steckdose Großbritannien

250VAC/13A Schraubklemmen

ArtNr.: 4000-72000-0060000
Gewicht: 0.055 kg
Ursprungsland:  HU
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

England (weiß)
Schraubklemmen
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 250 V
Betriebsstrom 13 A
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 2 + PE
Schutzkontakt vorhanden ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Schnappverriegelung
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35
Höhe 68 mm
Breite 47 mm
Tiefe 56 mm

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27142305
ECLASS-7.0 27142305
ECLASS-8.0 27142305
ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.1 27142305
ECLASS-11.1 27142305
ECLASS-12.0 27142305
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879031332
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 20559101_ina_x_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-72000-0060000_4156-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 4000-72000-0060000_4156-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-72000-0060000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-72000-0060000_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten