Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68112-0000000,  4000-68112-1530000
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68112-0000000,

Einsatz 4000-68000-1530000

ArtNr.: 4000-68112-1530000
Gewicht: 0.365 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Rahmen
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 60 °C
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. 1 mm
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. 5 mm
Beschichtung Gehäuse KTL
Material Gehäuse Feinzinkdruckguss
Schirmblech
Anschlussinformation Gewinde M4
Anzugsdrehmoment 0,9 Nm
USB
Betriebsspannung AC 48 V
Betriebsspannung DC 48 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom 1,5 A
USB Spezifikation 3.0
Übertragungsrate max. 5000 MBit/s
Verriegelungsart Schnappverriegelung
RJ45
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
Familie-Bauform RJ45
Familie-Bauform Rückseite RJ45
Kabelkategorie min. Cat5e
Verriegelungsart Schnappverriegelung
PS2
Anschlussquerschnitt max. 0,5 mm²
AWG-Nummer max. 20
Betriebsspannung AC 30 V
Betriebsspannung DC 30 V
Betriebsstrom 1 A
Familie-Bauform PS2
Familie-Bauform Rückseite PS2
Geschlecht female
Geschlecht Rückseite Lötanschluss
Verriegelungsart Schraubverriegelung
Polzahl 6

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879036412
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68000-1530000_stp_x_c.zip (C)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-68112-0000000_stp_x_b.zip (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten