Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung  4000-70103-0202000
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung

KDL/E 24/4

ArtNr.: 4000-70103-0202000
Gewicht: 0.073 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Baugröße 24
für 4 Leitungen (2 groß, 2 klein)
Verkauf nur in Verpackungseinheiten

Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP54
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 146 mm
Breite 58 mm
Tiefe 14 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879032100
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 39269097

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-70103-0004000_ina_6_22.pdf (22)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-70103-0202000_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-70103-0202000_E344729-QCRV2_ur_z_b.pdf (B)

---- Kabelführung für Schränke ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten