Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Modlink MPV Datensteckverbindereinsatz gelb  4000-69000-1090000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Modlink MPV Datensteckverbindereinsatz gelb

M12 (5-polig Buchse) A-codiert, Federkraftklemme

ArtNr.: 4000-69000-1090000
Gewicht: 0.02 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

M12 (Buchse) 5-polig, A-kodiert
Klemme (gelb) Safety
IP65
Zertifikat
Zertifikat

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879032360
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-69000-2020000_ina_d_13.pdf (13)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zulassung: UL Registered CA 4000-69000-1090000_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-69000-1090000_E344729-QCRV2_ur_z_c.pdf (C)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten