MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLB12 B0
IO-Link Class B Hub
ArtNr.: | 59718 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.2 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
IO-Link Hub im 50 mm Kunststoffgehäuse
1 × M12 IO-Link Class B
8 × M12 I/O
16 konfigurierbare digitale Eingänge/Ausgänge
Galvanisch getrennte Spannungsgruppen
Vorkonfigurierter Parameterbereich
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
1 × M12 IO-Link Class B
8 × M12 I/O
16 konfigurierbare digitale Eingänge/Ausgänge
Galvanisch getrennte Spannungsgruppen
Vorkonfigurierter Parameterbereich
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Betriebsspannung US DC min. | 18 V |
Betriebsspannung US DC max. | 30 V |
Betriebsspannung UA DC | 24 V |
Betriebsspannung UA DC min. | 18 V |
Betriebsspannung UA DC max. | 30 V |
Stromaufnahme max. | 50 mA |
Summenstrom UA max. | 4 A |
Summenstrom US max. | 4 A |
Elektrische Daten | Eingang
Sensorstrom je Eingang max. | 0,5 A |
---|---|
Typ Eingang | Typ 1, Typ 3 |
Eingangszeitfilter | 1 ms |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsstrom je Pin max. | 2 A |
---|
Industrielle Kommunikation | IO-Link
IO-Link Typ | Device |
---|---|
Port Class | B |
IO-Link Revision ID | V1.1.2 |
IO-Link Übertragungsrate | COM3 (230.4 kbit/s) |
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang | 2 Bytes |
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang | 2 Bytes |
IO-Link Zykluszeit min. | 1 ms |
IO-Link Revisionskompatibilität | V1.1.3 |
Diagnosen
Aktorwarnung | ja |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
IO-Link Events | Unterspannung Versorgung, keine Spannung |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Statusanzeige LED | grün |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN | 3000 m |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP68 |
Überlastfest | ja |
Kurzschlussfest | ja |
Galvanische Trennung US/UA | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 126 mm |
Breite | 50 mm |
Tiefe | 34,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61131-2 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | X0-X3 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | X4-X7 |
Anschlusstyp 3 | XZ1 |
Anschlusstyp 4 | XZ1 |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | DIO (UA) |
PIN 3 | 0 V (UA) |
PIN 4 | DIO (UA) |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DIO (US) |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | DIO (US) |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US (L +) |
PIN 2 | 24 V DC UA (P 24) |
PIN 3 | 0 V US (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
PIN 5 | 0 V UA (N 24) |
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) (L +) |
PIN 2 | 24 V DC (UA) (P 24) |
PIN 3 | 0 V (US) (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
PIN 5 | 0 V (UA) (N 24) |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
GTIN | 4048879865043 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Schraubendreher ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Verschlussschraube ----