Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MVK E/A Kompaktmodul, Metallausführung
Abbildung ähnlich

MVK E/A Kompaktmodul, Metallausführung

Profibus DP, 16 dig. Ein / Diag
ArtNr.: 55307
Alternativartikel:    55309
Gewicht: 0.95 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Digitale Eingänge
DI8 DI8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Eingang
Sensorversorgung US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 Buchse), kurzschluss- und überlastfest
Typ für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP
Anschlüsse
Feldbus PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert
Versorgung Sensor-System/Aktor 7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
I/O-Steckplätze M12, 5-polig, A-kodiert
Allgemeine Daten
Schutzart IP67
Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Abmessungen H×B×T 42×63×225 mm
Temperaturbereich -25...+55 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C)
PROFIBUS
Adressierung Drehschalter 1...99
Parametrierung
PIN 4 Input
PIN 2 Input/Diagnostic
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Überwachung - Unterspannung ja
Überwachung - keine Spannung ja
Kurzschluss und Überlast ja
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Leitungsbruch pro port
Kaufmännische Daten
EAN 4048879051484
eClass 27242604
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099
Datenkabelalle anzeigen
Powerkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 55393_hdb_x_35.zip
  • Download Installationsanleitung 55307_ina_6_25.pdf
  • Download Konfigurationsdateien MURR064A.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55307_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55294_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55307_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55307_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55274_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55294_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55307_9191-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55307_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55307_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cULus
PROFIBUS
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten