Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MUIW Analoger Koppelbaustein  6644233
Abbildung ähnlich

MUIW Analoger Koppelbaustein

IN: 0..10 V - OUT: 4..20 mA

ArtNr.: 6644233
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.171 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 4...20 mA
Federkraftklemmen
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
Die Murrelektronik Analogwandler wandeln die üblichen Signalgrößen (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvanisch getrennt in eine dieser Signalgrößen. Durch eine interne Strombegrenzung ist der Ausgang kurzschluss- und überlastfest. Baustein MIIW – 0/4...20 mA auf 0/4...20 mA – ohne Hilfsspannung
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Genauigkeit (vom Endwert) 0,5 %
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 19,2 V
Betriebsspannung DC max. 28,8 V
Betriebsstrom min. 50 mA
Betriebsstrom max. 70 mA
Elektrische Daten | Eingang
Eingangswiderstand 200 kΩ
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsstrom max. 0,025 A
Bürde max. 500 Ω
Industrielle Kommunikation
Übertragungsfrequenz max. 500 Hz
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 91 mm
Breite 6,2 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 1
PIN 1 GD 1
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 1
PIN 1 In
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 1
PIN 1 + 24 V DC
Anschlusstyp 4
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 1
PIN 1 Out
Anschlusstyp 5
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 1
PIN 1 GD

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879022415
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 6644233_09-08.17_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 6644233_09-08.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 6644233_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 6652000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 6652000_stp_x_a.zip (A)

---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemmenmarkierung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten