Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MIRO 6,2mm Optokopplermodul  526075
Abbildung ähnlich

MIRO 6,2mm Optokopplermodul

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0,2 A

ArtNr.: 526075
Gewicht: 0.028 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Transistor 0.2 A
24 V DC
Steuerstrom 0.1 mA (5 V DC)
Schraubklemmen
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. 0 V
Eingangsspannung AUS DC max. 1,5 V
Eingangsspannung DC 24 V
Eingangsspannung DC min. 1,9 V
Eingangsspannung DC max. 30 V
Eingangsstrom DC max. 16 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. 20 µs
Ruhestrom AUS max. 0,1 mA
Schaltfrequenz max. 20000 Hz
Schaltspannung DC min. 5 V
Schaltspannung DC max. 48 V
Schaltstrom min. 0,1 mA
Schaltstrom max. 0,2 A
Spannungsabfall DC max. 1,2 V
Diagnosen
Statusanzeige LED gelb
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung 3750 V
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 91 mm
Breite 6,2 mm
Tiefe 71 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 -
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 +
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 In
Anschlusstyp 4
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 14
Anschlusstyp 5
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 13 +

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879024518
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 526075_1560-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 526075_1560-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 526075_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 526075_p8_2_10.zip (10)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten