Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MIRO 6,2 Optokopplermodul  52573
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MIRO 6,2 Optokopplermodul

IN: 230 VAC/DC - OUT: 253 VAC/DC / 0,5 A

ArtNr.: 52573
Gewicht: 0.038 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Schraubklemmen
Multispannungsausgang
Transistor 0.5 A
24...230 V AC/DC
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 12 V
Eingangsspannung AC max. 230 V
Eingangsspannung AUS AC min. 0 V
Eingangsspannung AUS AC max. 5 V
Eingangsspannung AUS DC min. 0 V
Eingangsspannung AUS DC max. 5 V
Eingangsspannung DC min. 12 V
Eingangsspannung DC max. 230 V
Eingangsstrom max. 5 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. 15 ms
Einschaltverzögerung max. 5 ms
Ruhestrom AUS max. 0,02 mA
Schaltfrequenz max. 2,5 Hz
Schaltspannung AC min. 10 V
Schaltspannung AC max. 230 V
Schaltspannung DC min. 10 V
Schaltspannung DC max. 230 V
Schaltstrom min. 1 mA
Schaltstrom max. 0,5 A
Spannungsabfall AC max. 2,6 V
Spannungsabfall DC max. 2,6 V
Diagnosen
Statusanzeige LED gelb
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung 2750 V
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 78 mm
Breite 6,2 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 13
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 14
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 A 1
Anschlusstyp 4
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879026710
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 52573_1546-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 52573_1546-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 52573_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA CA 52573_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA US 52573_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 52573_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 52573_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten