Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MIRO 6,2 24VDC 250VAC/DC-1A Optokopplermodul  52572
Abbildung ähnlich

MIRO 6,2 24VDC 250VAC/DC-1A Optokopplermodul

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 350 VDC / 1 A

ArtNr.: 52572
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.04 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Transistor 1 A
24 V DC
Schraubklemmen
Multispannungsausgang
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. 0 V
Eingangsspannung AUS DC max. 5 V
Eingangsspannung DC min. 10 V
Eingangsspannung DC max. 53 V
Eingangsstrom DC 10 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. 6 ms
Einschaltverzögerung max. 3 ms
Ruhestrom AUS max. 0,025 mA
Schaltfrequenz max. 10 Hz
Schaltspannung AC min. 5 V
Schaltspannung AC max. 250 V
Schaltspannung DC min. 5 V
Schaltspannung DC max. 350 V
Schaltstrom min. 1 mA
Schaltstrom max. 1 A
Spannungsabfall AC max. 0,7 V
Spannungsabfall DC max. 0,7 V
Diagnosen
Statusanzeige LED gelb
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung 2750 V
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 78 mm
Breite 6,2 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 13
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 14
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 A 1
Anschlusstyp 4
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879026727
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 52572_1545-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 52572_1545-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 52572_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 52002_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 52572_p8_2_60.zip (60)
  • Konstruktionsdateien: STP 52002_stp_x_a.zip (A)

---- Klemmenmarkierung ----
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemme ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten