Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

MCS-B Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 90-265VAC OUT: 12-15V/2,5ADC

ArtNr.: 85373
Gewicht: 0.22 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 95...265 V AC
OUTPUT: 12 V DC ±1%
Strom: 2.5 A
Netzausfallüberbrückung min.
min. 20 ms (115 V AC); min. 110 ms (230 V AC)
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. 2
Parallelschaltbarkeit nein
Reihenschaltung ja
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 115 V
Eingangsspannung 2 AC 230 V
Eingangsspannung AC min. 95 V
Eingangsspannung AC max. 265 V
Eingangsspannung DC min. 110 V
Eingangsspannung DC max. 300 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 0,56 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,31 A
Einschaltstromstoß max. 20 A
Externe Vorsicherung je Phase max. 10 A
Wirkungsgrad 82 %
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC 12 V
Ausgangsspannung DC min. 12 V
Ausgangsspannung DC max. 15 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Ausgangsstrom 2,5 A
Restwelligkeit effektiv max. 50 mV
Spikes (s-s) max. 120 mV
Geräteschutz | Elektrisch
Überlastschutz Ausgang ja
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 76 mm
Breite 38 mm
Tiefe 87,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Derating ab 40 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 5 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 95 % keine Kondensation

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 -
PIN 2 +
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079914
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044095

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 85373_ina_4_12.pdf (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 85373_26-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 85373_26-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Bericht 85373_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 85373_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 85373_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 85373_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: EAC 85373_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)

---- Halter für zylindrische Sicherung ----
---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten