Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

M8 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss

4-pol., 0,14 - 0,5mm², 2,5 - 5mm

ArtNr.: 7000-08611-0000000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.012 kg
Ursprungsland:  CN
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Stecker gerade
M8, 4-polig
Schraubklemmanschluss
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.5 mm²
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Seite 1
Beschichtung Kontakt vergoldet
Familie-Bauform M8
Material Kontakt Messing
Polzahl 4
Schlüsselweite SW12.5
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 50 V
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt max. 0,5 mm²
Installation | Anschluss
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Installation | Pin-Belegung
Kodierung A
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Isolationswiderstand min. 100 MΩ
Überspannungskategorie (EN 60664-1) III
Überspannungskategorie (EN 60950-1) II
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse PBT
Material Kontaktträger PA66
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. 2,5 mm
Klemmbereich max. 5 mm
Höhe 45 mm
Breite 13,5 mm
Tiefe 13,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879224529
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 7000-08611-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: EU-Herstellererklärung con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-08611_stp_x_b.zip (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 7000-08611-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 7000-08611-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)

---- Kabelschneider ----
---- Abisolierzange ----
---- Crimpzange ----
---- Seitenschneider ----
---- Anschlusskabel ----
---- Entmanteler ----
---- Kabelschere ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten