M8 St. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss
3-pol., 0,14 - 0,34mm², 2,5 - 5,1mm
ArtNr.: | 7000-08331-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.018 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Schneidklemmen
Stecker gerade
M8, 3-polig
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.34 mm²
Dichtungskamm im Lieferumfang
Stecker gerade
M8, 3-polig
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.34 mm²
Dichtungskamm im Lieferumfang
Technische Daten
Seite 1
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Familie-Bauform | M8 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material | PA |
Polzahl | 3 |
Schlüsselweite | SW9 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 32 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 32 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,14 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 0,34 mm² |
Einzeldrahtdurchmesser min. | 0,1 mm |
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. | 1 mm |
---|---|
Aderisolationsdurchmesser max. | 1,6 mm |
Anschlussart | Schneidklemmen IDC |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Befestigungsgewinde | M8 x 1 |
Steckzyklen min. | 100 |
Installation | Pin-Belegung
Belegung | vollbelegt |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Isolationswiderstand min. | 100 MΩ |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | III |
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
Klemmbereich min. | 2,5 mm |
Klemmbereich max. | 5,1 mm |
Höhe | 40,8 mm |
Breite | 11,5 mm |
Tiefe | 11,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Konformität
Produktstandard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879224734 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Anschlusskabel ----
---- Dichtung ----
---- Kabelschneider ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Entmanteler ----
---- Seitenschneider ----
---- Kabelschere ----