M23 Servoleitung
Spezifikation: 6FX5002-5DA01-1AJ0
ArtNr.: | 7000-PS201-8610800 |
Gewicht: | 1.582 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Leistungsleitung mit Bremsadern für SINAMICS S120 und Motoren mit M23-Anschluss und Haltebremse
Buchse gerade – Klemmen vorkonfektioniert
M23, 6-polig
geschirmt
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Leistungsadern: 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²); Bremsadern: 5 A (1.5 mm²)
Technische Daten
Kabellänge | 8 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
---|---|
Familie-Bauform | M23 |
Gewinde | M23 x 1 |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 16 mm |
Schlüsselweite | SW27 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max. | 600 V |
---|---|
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max. | 250 V |
Betriebsspannung DC je Powerkontakt max. | 600 V |
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max. | 250 V |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung Powerkontakte | 4 kV |
Bemessungsstoßspannung Signalkontakte | 2 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | vernickelt |
---|---|
Material Gehäuse | PUR |
Material Verriegelung | Messing |
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
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 861 |
---|---|
Kabelfunktion | Hybrid, Signal, Power |
Mantelfarbe | orange |
Zertifikatstyp | cURus |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 1 |
---|---|
Verseilung | 2 Adern mit Füller verseilt |
Anzahl Verseilung (Typ 2) | 1 |
Verseilung (Typ 2) | 4 Adern mit Füller um Verseilverbund verseilt |
Kabelschirmung (Art) | Kupfergeflecht, verzinnt |
Kabelschirmung (Bedeckung) | 85 % |
Paarschirmung (Art) | Kupfergeflecht, verzinnt |
Bandierung | Faserband, Vlies, Folie |
Füller | ja |
Adernanordnung | schwarz, weiß, (schwarz W/L3/D/L-, schwarz U/L1/C/L+, schwarz V/L2, grün-gelb) |
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht | 203,5 g/m |
---|---|
Material Mantel | PVC |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, FCKW frei, silikonfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 10,4 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | TPM |
Anzahl Adern | 2 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 2,4 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, FCKW frei, silikonfrei |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 30 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,25 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 1,5 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 5 |
Außendurchmesser Aderisolation (Power) | 2,4 mm |
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Power) | ±5 % |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Power) | bleifrei, FCKW frei, silikonfrei |
Bedruckungsfarbe Aderisolation (Power) | weiß (Isolation schwarz) |
Anzahl Adern (Power) | 4 |
Anzahl Einzeldrähte Ader (Power) | 30 |
Durchmesser Adereinzeldrähte (Power) | 0,25 mm |
Leitungsquerschnitt Ader (Power) | 1,5 mm² |
Material Leiter Ader (Power) | Kupferlitze, blank |
Leitertyp Ader (Power) | Litzenklasse 5 |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung max. (Leiter - Leiter) | 1000 V |
---|---|
Nennspannung max. (Leiter - Erde) | 600 V |
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Strombelastbarkeit min. Ader | 12,6 A |
Strombelastbarkeit min. Ader (Power) | 12,6 A |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 13,7 Ω/km @ 20 °C |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Power) | 13,7 Ω/km @20 °C |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 2 kV @ 60 s |
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Ader) | 100000 pF/km |
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Schirm) | 160000 pF/km |
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) | 2 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung (Ader - Schirm) | 2 kV @ 60 s |
Isolationswiderstand | 5000 MΩ × km |
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Schirm) (Power) | 250000 pF/km |
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Ader) (Power) | 150000 pF/km |
Stehwechselspannung Power (Ader - Schirm) | 4 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel) | 4 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung Power (Ader - Ader) | 4 kV @ 60 s |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -5 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 60 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
Biegeradius (bewegt) | 18 x Außendurchmesser |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 0,1 Mio. @ 25 °C |
Verfahrweg (Schleppkette) | 5 m @ 25 °C |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 0,5 m/s @ 25 °C |
Torsionsbeanspruchung | ± 30 °/m |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879574846 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |