Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

M23 Bu. 0° 6-pol. freies Ltg-ende

PUR 1.5 geschirmt or UL/CSA+schleppk. 7m

ArtNr.: 7000-PS501-8210700
Gewicht: 1.674 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


Leistungsleitung mit Bremsadern für SINAMICS S120 und Motoren mit M23-Anschluss und Haltebremse
Buchse gerade
M23, 6-polig
ohne Kabeltülle
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Leistungsadern: 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²); Bremsadern: 5 A (1.5 mm²)

Kabellänge 7 m
Seite 1
Anzugsdrehmoment 2 Nm
Familie-Bauform M23
Gewinde M23 x 1
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 16 mm
Schlüsselweite SW27
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max. 600 V
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max. 250 V
Betriebsspannung DC je Powerkontakt max. 600 V
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max. 250 V
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung Powerkontakte 4 kV
Bemessungsstoßspannung Signalkontakte 2 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung vernickelt
Material Gehäuse PUR
Material Verriegelung Messing
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
Kabelkennung 821
Mantelfarbe orange
Zertifikatstyp cURus
STOOW-Style Mantel Hybrid, Signal, Power
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung 1
Verseilung 2 Adern mit Füller verseilt
Anzahl Verseilung (Typ 2) 1
Verseilung (Typ 2) 4 Adern mit Füller um Verseilverbund verseilt
Kabelschirmung (Art) Kupfergeflecht, verzinnt
Kabelschirmung (Bedeckung) 85 %
Paarschirmung (Art) Kupfergeflecht, verzinnt
Bandierung Faserband, Vlies, Folie
Füller ja
Adernanordnung schwarz, weiß, (schwarz W/L3/D/L-, schwarz U/L1/C/L+, schwarz V/L2, grün-gelb)
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht 231 g/m
Material Mantel TMPU
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) bleifrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
Außendurchmesser (Mantel) 11,3 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Aderisolation TPM
Anzahl Adern 2
Aussendurchmesser Aderisolation 2,4 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation bleifrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
Anzahl Einzeldrähte (Ader) 84
Durchmesser Adereinzeldrähte 0,15 mm
Leiter Querschnitt (Ader) 1,5 mm²
Material Leiter Ader Kupferlitze, blank
Leitertyp (Ader) Litzenklasse 6
Material Aderisolation (Power) TPM
Außendurchmesser Aderisolation (Power) 2,4 mm
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Power) ±5 %
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Power) bleifrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
Bedruckungsfarbe Aderisolation (Power) weiß (Isolation schwarz)
Anzahl Einzeldrähte Ader (Power) 84
Durchmesser Adereinzeldrähte (Power) 0,15 mm
Leitungsquerschnitt Ader (Power) 1,5 mm²
Material Leiter Ader (Power) Kupferlitze, blank
Leitertyp Ader (Power) Litzenklasse 6
Verfahrweg (Schleppkette) 50 m @ 25 °C | horizontal
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) 4
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung max. (Leiter - Leiter) 1000 V
Nennspannung max. (Leiter - Erde) 600 V
Strombelastbarkeit (Norm) nach DIN VDE 0298-4
Strombelastbarkeit min. Ader 12,6 A
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 13,7 Ω/km @ 20 °C
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Power) 13,7 Ω/km @20 °C
Stehwechselspannung (Ader - Ader) 4 kV @ 300 s
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Schirm) 160000 pF/km
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) 4 kV @ 300 s
Stehwechselspannung (Ader - Schirm) 4 kV @ 300 s
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -30 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -30 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 80 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) 4 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 7,5 x Außendurchmesser
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) 10 Mio. @ 25 °C
Torsionsbeanspruchung ± 30 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879486019
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-PS501_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten