Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

M12 St. 0° B-kod. Schneidklemmanschluss

2-pol., 0,25 - 0,34mm², 4,5 - 8,8mm, geschirmt

ArtNr.: 7000-14205-0000000
Gewicht: 0.054 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

PROFIBUS
Stecker gerade
M12, 2-polig
B-kodiert
geschirmt
Schneidklemmen
Bustechnologien

Seite 1
Familie-Bauform M12
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 32 V
Betriebsspannung DC max. 32 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,25 mm²
Anschlussquerschnitt max. 0,34 mm²
AWG-Nummer min. 24
AWG-Nummer max. 22
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. 2 mm
Aderisolationsdurchmesser max. 2,6 mm
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. 4,5 mm
Klemmbereich max. 8,8 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879331739
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 7000-14205-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: EU-Herstellererklärung con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-14205-0000000_stp_x_a.zip (A)

---- Drehmomentschlüssel ----
---- Entmanteler ----
---- Seitenschneider ----
---- Kabelschneider ----
---- Kabelschere ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten