Kontaktaufnahme für 2,5 mm Kontakte (4 mm²)
ArtNr.: | 70MH-ZW004-3000000 |
Gewicht: | 0.005 kg |
Ursprungsland: | SE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Kontaktaufnahme
Kontakte
2.5 mm
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Kontakte
2.5 mm
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Technische Daten
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 4 mm² |
---|---|
AWG-Nummer max. | 12 |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 23,6 mm |
---|---|
Breite | 26,7 mm |
Tiefe | 18 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27261204 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261290 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440290 |
ECLASS-9.0 | 27440290 |
ECLASS-10.1 | 27440290 |
ECLASS-11.1 | 27440290 |
ECLASS-12.0 | 27440290 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879658638 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 82032000 |