Data Panel - Umspritzte Stammleitung xDB passiv, Abgang 0° - 5,0 m
PUR /PP, 18x0,75 mm², bed. schleppk.
ArtNr.: | DP-34042-772 |
Gewicht: | 1.71 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.1 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
GTIN | 89336773628 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |