Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Data Panel - Kabel 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, BK, Abgang 0°, 5,0m  DP-18-8.64
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Data Panel - Kabel 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, BK, Abgang 0°, 5,0m

20cm Wellrohr mit Schrumpfschlauch, ohne Offset

ArtNr.: DP-18-8.64
Gewicht: 0.825 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 89336773857
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten DP-18-8_pd_2_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung DP-18-8.xxx_EU-Cert-2_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten