Verschlussschraube M12 Edelstahl
6-Kant, 14 mm
ArtNr.: | 996076 |
Gewicht: | 0.011 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Verschlussschraube M12×1 mm
Metall, 6-kant, 1 Stück
Edelstahl 1.4305 (V2A)
Metall, 6-kant, 1 Stück
Edelstahl 1.4305 (V2A)
Technische Daten
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Schutzart (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | Edelstahl 1.4305 (V2A) |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -100 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 205 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 23111190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 23111190 |
ECLASS-7.0 | 23111190 |
ECLASS-8.0 | 23111190 |
ECLASS-9.0 | 23111190 |
ECLASS-10.1 | 23111190 |
ECLASS-11.1 | 23111102 |
ECLASS-12.0 | 23111102 |
ETIM-5.0 | EC000032 |
GTIN | 4048879333764 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 73269098 |