Haube mit Ltg. für Vert.M12, 4-fach 5pol.
mit Pot-Tr. 5m PUR/PVC-JB, 8x0,34+5x0,75
ArtNr.: | 4027072 |
Gewicht: | 1.062 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
für Verteiler 4-fach, 5-polig
PUR/PVC
5.0 m
potenzialgetrennt
Neue Art.-Nr. 8000-84659-3740500
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
PUR/PVC
5.0 m
potenzialgetrennt
Neue Art.-Nr. 8000-84659-3740500
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Summenstrom max. | 8 A |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 33 mm |
---|---|
Breite | 48 mm |
Tiefe | 68 mm |
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 374 |
---|---|
Kabeltyp | 2 |
Mantelfarbe | grau |
Zertifikatstyp | cURus |
STOOW-Style Mantel | Hybrid, Signal, Power |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 1 |
---|---|
Verseilung | 4 Adern verseilt |
Anzahl Verseilung (Typ 2) | 1 |
Verseilung (Typ 2) | 9 Adern um Verseilverbund verseilt |
Adernanordnung | grau-rosa, weiß, rot-blau, grün, (grün-gelb, braun 1, blau 1, braun 2, blau 2, grün-weiß, gelb, braun-grün, grau) |
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht | 140,94 g/m |
---|---|
Material Mantel | PUR |
Shore-Härte Mantel | 87 ± 5 Shore A |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 9,2 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Innenmantel | PVC |
Farbe Innenmantel | grau |
Material Aderisolation | PVC |
Anzahl Adern | 8 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,3 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Shore-Härte Aderisolation | 43 ± 5 Shore D |
Materialeigenschaften Aderisolation | maschinell gut verarbeitbar |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 19 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,15 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,34 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 5 |
Material Aderisolation (Power) | PVC |
Außendurchmesser Aderisolation (Power) | 1,8 mm |
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Power) | ±5 % |
Shore-Härte Aderisolation (Power) | 43±5 Shore D |
Materialeigenschaften Aderisolation (Power) | maschinell gut verarbeitbar |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Power) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei |
Bedruckungsfarbe Aderisolation (Power) | weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun) |
Anzahl Einzeldrähte Ader (Power) | 42 |
Durchmesser Adereinzeldrähte (Power) | 0,15 mm |
Leitungsquerschnitt Ader (Power) | 0,75 mm² |
Material Leiter Ader (Power) | Kupferlitze, blank |
Leitertyp Ader (Power) | Litzenklasse 6 |
Verfahrweg (Schleppkette) | 5 m @ 25 °C | horizontal |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 5 |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung max. (Leiter - Leiter) | 300 V |
---|---|
Nennspannung max. (Leiter - Erde) | 300 V |
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Strombelastbarkeit min. Ader | 4 A |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 57 Ω/km @ 20 °C |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 2 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) | 2 kV @ 60 s |
Schleifenwiderstand | 7,8 A |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -5 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 70 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 2 Mio. @ 25 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Familie-Bauform | M12 |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | X1-X8 |
---|
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | offenes Leitungsende |
---|---|
Farbe Kontaktträger | grau |
Polzahl | 13 |
Familie-Bauform | offenes Leitungsende |
Farbe Kontaktträger | grau |
Polzahl | 13 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879058186 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |