Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Haube mit Ltg. für Vert.M12, 6-fach 5pol.

mit Pot-Tr. 3m PUR/PVC-JB, 12x0,34+5x0,75

ArtNr.: 4027075
Gewicht: 0.792 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

für Verteiler 6-fach, 5-polig
PUR/PVC
3.0 m
potenzialgetrennt
Neue Art.-Nr. 8000-86659-3920300
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Elektrische Daten | Versorgung
Summenstrom max. 8 A
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 33 mm
Breite 48 mm
Tiefe 68 mm

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X1-X8
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform offenes Leitungsende
Farbe Kontaktträger grau
Polzahl 17
Familie-Bauform offenes Leitungsende
Farbe Kontaktträger grau
Polzahl 17

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879058155
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten