Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Geschirmtes Buchsenmodul, 2-polig  70MH-MAE2C-0020101
Abbildung ähnlich

Geschirmtes Buchsenmodul, 2-polig

50 V, 10 A

ArtNr.: 70MH-MAE2C-0020101
Gewicht: 0.078 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Buchse
2-polig
Koax
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Installation | Anschluss
Geschlecht female
Steckzyklen min. 500
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 2
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie (EN 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse (UL94) V-0
Material Gehäuse PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Anzahl Modulplätze 2
Höhe 43,8 mm
Breite 29,2 mm
Tiefe 34,4 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 125 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) 40/125/10

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879641852
Verpackungseinheit 5
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 70MH-MAE2C-0020101_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 70MH-MAE2C-0020101_stp_x_a.zip (A)

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten