Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Emparro IP67 Schaltnetzteil 1-Phasen  85676
Abbildung ähnlich

Emparro IP67 Schaltnetzteil 1-Phasen

OUT: 24VDC 10A - 7/8" 5P - SELV

ArtNr.: 85676
Alternativartikel:   
Gewicht: 1.6 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Emparro®67 Hybrid
2× MICO 7/8" IOL
5-polig
Strom: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Präventivdiagnose
Überstromschutzeinrichtung
steuerbar über IO-Link
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Elektrische Daten
Parallelschaltbarkeit nein
Reihenschaltung nein
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern 6,3 A
Charakteristik Vorsicherung Träge
Eingangsspannung AC 240 V
Eingangsspannung AC min. 90 V
Eingangsspannung AC max. 265 V
Eingangsspannung DC min. 90 V
Eingangsspannung DC max. 265 V
Eingangsstrom AC 1,2 A
Einschaltstromstoß max. 5,9 A @ 230 V
Wirkungsgrad 91,6 % @ 115 V AC, 92,8 % @ 230 V AC
Elektrische Daten | Ausgang
Anzahl Ausgangskanäle 2
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung DC min. 24 V
Ausgangsspannung DC max. 28 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Ausgangsstrom je Kanal max. 8 A
Ausgangsstrom max. 10 A
Netzausfallüberbrückung min. 20 ms @ 230 V AC
Restwelligkeit effektiv max. 10 mV
Spikes (s-s) max. 150 mV
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Überlastschutz Ausgang ja
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Übertemperaturschutz Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 6-Loch Schraubbefestigung
Höhe 216 mm
Breite 110 mm
Tiefe 53 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C
Derating ab 50 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 4 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 100 %
Zuverlässigkeit
MTBF 432000 h, EN IEC 61709, SN 29500, EN ISO 13849-1
Zusatzbedingung MTTF, MTBF 40 °C
Konformität
Produktstandard IEC 61010-2-201
EMV EN 55022 B, EN 61000-3-2
Niederspannungsrichtlinie EN 61204-3

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Output
Anschlusstyp 2 Signal
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 0 V DC (Out 2)
PIN 2 0 V DC (Out 1)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (Out 1)
PIN 5 24 V DC (Out 2)
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 L + (24 V DC) (In)
PIN 2 DI / DO (I / Q)
PIN 3 L - (0 V)
PIN 4 IO-Link (C / Q)

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879634922
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044095

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 85679_ina_10_12.pdf (12)
  • Dokumentation: Produktdaten 85676_pd_x_14.zip (14)
  • Gerätebeschreibung: IODD 85676_KF7_e_23.zip (23)
  • Information: EU-Herstellererklärung 85676_17-10.20_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 85676_17-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Bericht 85676_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 85676_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 85676_p8_2_80.zip (80)
  • Konstruktionsdateien: STP 85676_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 85676_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 85676_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)

---- Power-Leitung ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Elektronische Sicherung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten