Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

ArtNr.: 6686367
Alternativartikel:   
Gewicht: 1.15 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
63 VA
Isolationsklasse T 40/B
Federkraftklemmen
Andere Spannungen auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 230 V
Eingangsspannung 1 AC min. 195,5 V
Eingangsspannung 1 AC max. 264,5 V
Eingangsspannung 2 AC 400 V
Eingangsspannung 2 AC min. 340 V
Eingangsspannung 2 AC max. 460 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 0,32 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,18 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 2 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 1,15 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 2,64 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 1,52 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 230 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Schaltleistung AC max. 63 VA
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, Langlochbefestigung, (EN 60715)
Befestigungsmaß a 56 mm
Befestigungsmaß b 56 mm
Befestigungsmaß c 4,8 mm
Höhe 78 mm
Breite 78 mm
Tiefe 93 mm
Durchmesser Bohrung 4,8 mm
Länge Bohrung 8,4 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Input
Anschlusstyp 2 Output
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 2 230 V
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger metallisch
Polzahl 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879065962
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 6686367_730-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 6686367_730-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 6686367_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 6686367_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten