MTS Einphasen Sicherheits-und Trenntransformator
P: 320VA IN: 230VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
ArtNr.: | 86406 |
Gewicht: | 4.1 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Die MST-Serie umfasst Einphasen-Sicherheitstransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP00 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 230 V |
---|---|
Eingangsstrom AC | 1,6 A |
Einschaltstrom max. | 26 A |
Kurzschlussstrom | 28 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC | 24 V |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
Befestigungsmaß a | 74 mm |
Befestigungsmaß b | 90 mm |
Befestigungsmaß c | 2,9 mm |
Höhe | 92 mm |
Breite | 120 mm |
Tiefe | 123 mm |
Durchmesser Bohrung | 2,9 mm |
Länge Bohrung | 9,1 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -30 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 |
---|---|
EMV | 2014/30/EU |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4065909078754 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |